Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 8.0 48.0 M8 Stainless Steel

Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirmek için kullanılır. Korozyon ve aşınmaya dayanıklı, uzun ömürlü bir yüzeye sahiptir. Yük kapasitesini kaybetmeden -30°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanır. Paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20264758

32 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.524,6709 TL
10 - 19 1.372,2038 TL
20 - 49 1.296,1463 TL
50 + 1.219,7367 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.524,67 TL

1 x 1.524,6709 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Left Hand
d1 8.0
l1 48.0
d2 M8
d3 15.87
d4 24.0
d5 12.5
d6 16.0
l2 16.0
Weight g 45.0
l3 12.0
l4 5.0
w1 12.0
w2 9.0
A/F 14.0
a1 14.5
a2 7.5
Dyn. load C max. kN 7.0
Static load C0 max. kN 14.1
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin