Menü Arama

İtme Vidası M8 22.0 2.5 303 Stainless Steel

Pirinç pedli İtme Vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı önlemek için kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olduğundan uzun ömürlüdür ve korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20254971

19 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 170,7973 TL
10 - 19 153,7504 TL
20 - 49 145,2269 TL
50 + 136,7034 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

170,80 TL

1 x 170,7973 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
l1 22.0
l2 2.5
d2 5.5
A/F 4.0
Weight g 5.8
Malzeme 303 Stainless Steel
Ped Tipi Brass Pad

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin