2402120703E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
Mil Uzunluğu | 33.0 mm |
---|---|
Mil Uzunluğu | 1.299 in |
Kavrama Aralığı | 13.5 - 85.0 mm |
Kavrama Aralığı | 0.531 - 3.346 in |
Hazne Yüksekliği | 32.0 mm |
Hazne Yüksekliği | 1.26 in |
Azami Basınç | 6.0 mm |
Azami Basınç | 0.236 in |
Price per piece incl VAT | 57.546 GBP |
Dahil | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Montaj Yönelimi | Universal |
Kulp Tipi | T-Kulplu, Anahtarla Çalışır |
Mandal Biçim | Compression Latch |
Anahtar Tipi | Anahtar CH751 |
Renk | Black |
Bitir | Black Powder Coated |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.