Menü Arama

Bilyeli Transfer 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

This mini ball transfer unit has an angled head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Ürün kodu:

550997

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 932,4584 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

46.622,92 TL

50 x 932,4584 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Çapı 7.9 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 15.0 kg
Kafa Yüksekliği 12.5 mm
Toplam Yükseklik 20.5 mm
Diş Boyutu M4
Renk Natural
GTIP Numarası 7318190090
Tam Malzeme Alüminyum
Montaj Yöntemi Dişli Saplama
Bilye Malzemesi Stainless Steel
Tip Orta Hizmet Bilyeli Transfer
Çap 15.0 mm
Yönelim Yukarı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin