Mini Snap Rivets that have a male and a female component. Made from Nylon 6/6 that is rated UL94 V2, RMS-01. They offer the perfect solution for fixing two panels together, all with a simple snap.
Quickly install by pressing the male and female pieces together. These mini nylon snap rivets are an ideal choice for outdoor environments. They are resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Series Code :SRK0015
Seri Kodu: SRK0015
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Perçin Tipi | Uyumlu Delik Çapı | Kafa Yüksekliği | Panel Kalınlığı | Kafa Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0309 TL - 4,9764 TL | 28940 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,4529 TL - 1,7935 TL | 78969 Stokta |
Dişi Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,0309 TL - 4,9764 TL | 2859 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,8178 TL - 2,2443 TL | 2976 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,7629 TL - 3,411 TL | 2998 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,7629 TL - 3,411 TL | 1998 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,2378 TL - 1,528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dişi Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,0152 TL - 1,2532 TL | 9885 Stokta |
Dişi Çengelli Perçin
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9952 TL - 1,2286 TL | 20977 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
1,5288 TL - 1,8497 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mandallı Perçin
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
3,0379 TL - 3,7506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Male
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,4335 TL - 5,4733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Male
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,3627 TL - 1,6824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Female
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,304 TL - 2,304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dişi Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,1641 TL - 3,2461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Male
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,5978 TL - 1,9725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Female
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,3066 TL - 1,9599 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Female
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,269 TL - 2,7455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Male
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,4423 TL - 6,6635 TL | 6000 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,8412 TL - 7,2111 TL | 1000 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.