Menü Arama

Kafes Somunlar

Stokta

Cage nuts are designed to be used in a square or rectangular hole in a panel. It protects equipment from stripped threads and allows for easy attachment of server rack equipment. Because the sheet metal is too thin to tap or thread, the metal nut may be easily replaced if the threads are destroyed.

It provides a secure and stable connection and is a tool-free solution, making installation easier and eliminating the need for additional tools. Once inserted, it keeps firmly in place, ensuring a connection that can endure vibrations and other external forces. Used in applications such as electronic equipment, telecommunications such as frames and cabinets or industrial machinery. Available in M5, M6 and M8 thread sizes.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated


Series Code :SR6227

Seri Kodu: SR6227

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Satın Al
1492 Stokta
M5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
34002402 1473 Stokta
M8
Kafes Somunlar M5 Steel

34002400


Stok Seviyeleri
1492 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Somun Formatı
    Tool Free
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Kafes Somunlar M6 Steel

34002401


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Somun Formatı
    Tool Free
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Kafes Somunlar M8 Steel

34002402


Stok Seviyeleri
1473 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Somun Formatı
    Tool Free
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090