Menü Arama

Çengelli Kelebek Vidalar - Metal

Üretimde

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Diş Uzunluğu Satın Al
446,859 TL - 446,859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Grey
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
152,9697 TL - 152,9697 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Black
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
161,8332 TL - 161,8332 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Black
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
179,361 TL - 179,361 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Black
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
179,361 TL - 179,361 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Black
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
224,5748 TL - 224,5748 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Black
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
231,1476 TL - 231,1476 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Black
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
248,7751 TL - 248,7751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Black
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
  • / 2
Tırtıllı Başlı Vida M8 30.0 mm Stainless Steel

1504969

Fiyat Aralığı
446,859 TL - 446,859 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tırnak Çapı
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Tırtıllı Başlı Vida M5 12.0 mm Steel

1504948

Fiyat Aralığı
152,9697 TL - 152,9697 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
Tırtıllı Başlı Vida M5 16.0 mm Steel

1504952

Fiyat Aralığı
161,8332 TL - 161,8332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
Tırtıllı Başlı Vida M6 16.0 mm Steel

1504956

Fiyat Aralığı
179,361 TL - 179,361 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Tırnak Çapı
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Tırtıllı Başlı Vida M6 20.0 mm Steel

1504960

Fiyat Aralığı
179,361 TL - 179,361 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tırnak Çapı
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Tırtıllı Başlı Vida M8 20.0 mm Steel

1504964

Fiyat Aralığı
224,5748 TL - 224,5748 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tırnak Çapı
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Tırtıllı Başlı Vida M8 25.0 mm Steel

1504968

Fiyat Aralığı
231,1476 TL - 231,1476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tırnak Çapı
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Tırtıllı Başlı Vida M8 30.0 mm Steel

1504972

Fiyat Aralığı
248,7751 TL - 248,7751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tırnak Çapı
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8