Menü Arama

Yaylı Bağlantı Elemanı Dişi Tahrikli 19.1 mm (L) 9.9 mm PE

Moulded Polycarbonate (PC) binder screw posts offer a simple and effective binding solution for a variety of applications. Use with the corresponding screw (not included).
Ürün kodu:

27POSTNT0750

12000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,1824 TL
5000 - 19999 1,0641 TL
20000 + 0,9575 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.182,40 TL

1000 x 1,1824 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu Not Threaded
Renk White
Malzeme PE
Diş Standardı Dişsiz
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Sürüş Tipi Dişi Tahrikli
Kafa Tipi Yuvarlak Başlı
Vida Tipi Kitap Vidası

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin