Menü Arama

Dişliler - Alın

Stokta

These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.

It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.

  • Material: POM
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB


Series Code :SR2021

Seri Kodu: SR2021

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Sayısı Göbek Çapı Delik Çapı Dış Çap Satın Al
153,507 TL - 153,507 TL 21 Stokta
25
842,7117 TL - 842,7117 TL 94 Stokta
40
284,9343 TL - 284,9343 TL 46 Stokta
20
703,8194 TL - 703,8194 TL 95 Stokta
50
992,9594 TL - 992,9594 TL 99 Stokta
28
691,0972 TL - 691,0972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35
208,4339 TL - 304,5219 TL 70 Stokta
28
465,0423 TL - 465,0423 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18
33,4351 TL - 33,4351 TL 186 Stokta
11
166,8639 TL - 243,6759 TL 28 Stokta
15
415,4154 TL - 415,4154 TL 41 Stokta
12
32,6196 TL - 32,6196 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11
2.4 mm
10.4 mm
230,2606 TL - 230,2606 TL 641 Stokta
12
515,5104 TL - 515,5104 TL 84 Stokta
40
876,8828 TL - 876,8828 TL 54 Stokta
20
295,8691 TL - 295,8691 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
96
518,0338 TL - 518,0338 TL 100 Stokta
12
111,275 TL - 162,3857 TL 96 Stokta
35
33,4351 TL - 33,4351 TL 61 Stokta
11
131,5324 TL - 131,5324 TL 65 Stokta
20
  • / 3
Vites (OD) 4.0 mm 10.0 mm POM

104003000005

Fiyat Aralığı
153,507 TL - 153,507 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    25
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vites (OD) 10.0 mm 24.0 mm POM

104004900005

Fiyat Aralığı
842,7117 TL - 842,7117 TL

Stok Seviyeleri
94 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    40
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vites 12.0 mm (OD) 20 Natural POM

104000400005

Fiyat Aralığı
284,9343 TL - 284,9343 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    20
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vites (OD) 8.0 mm 16.0 mm POM

104001300005

Fiyat Aralığı
703,8194 TL - 703,8194 TL

Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    50
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vites (OD) 10.0 mm 20.0 mm POM

104002200005

Fiyat Aralığı
992,9594 TL - 992,9594 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    28
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vites (OD) 10.0 mm 24.0 mm POM

104004800005

Fiyat Aralığı
691,0972 TL - 691,0972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    35
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vites 12.0 mm (OD) 28 Natural POM

104000700005

Fiyat Aralığı
304,5219 TL - 208,4339 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    28
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vites (OD) 8.0 mm 17.0 mm POM

104004300005

Fiyat Aralığı
465,0423 TL - 465,0423 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    18
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vites 2.4 mm (OD) 11 Black POM

551389

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
186 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
  • Diş Sayısı
    11
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vites 9.0 mm (OD) 15 Natural POM

104000200005

Fiyat Aralığı
243,6759 TL - 166,8639 TL

Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    15
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vites (OD) 6.0 mm 14.0 mm POM

104004100005

Fiyat Aralığı
415,4154 TL - 415,4154 TL

Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    12
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vites 8.8 mm (OD) 11 Black POM

551386

Fiyat Aralığı
32,6196 TL - 32,6196 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    2.4 mm
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    10.4 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Vites 9.0 mm (OD) 12 Natural POM

104000100005

Fiyat Aralığı
230,2606 TL - 230,2606 TL

Stok Seviyeleri
641 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    12
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vites (OD) 8.0 mm 16.0 mm POM

104001100005

Fiyat Aralığı
515,5104 TL - 515,5104 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    40
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vites (OD) 10.0 mm 20.0 mm POM

104001800005

Fiyat Aralığı
876,8828 TL - 876,8828 TL

Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    20
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vites (OD) 6.0 mm 15.0 mm POM

104003900005

Fiyat Aralığı
295,8691 TL - 295,8691 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    96
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vites (OD) 8.0 mm 18.0 mm POM

104001500005

Fiyat Aralığı
518,0338 TL - 518,0338 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    12
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vites (OD) 4.0 mm 12.0 mm POM

104003200005

Fiyat Aralığı
162,3857 TL - 111,275 TL

Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    35
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vites 2.4 mm (OD) 11 Black POM

551387

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
61 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
  • Diş Sayısı
    11
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vites 8.0 mm (OD) 20 Natural POM

104002900005

Fiyat Aralığı
131,5324 TL - 131,5324 TL

Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
  • Diş Sayısı
    20
  • Çark Tipi
    Alın Dişlisi
  • GTIP Numarası
    3926300090