Menü Arama

Diyafram Halka 19.0 mm 16.0 mm TPE

This diaphragm grommet is used as a blanking plug to conceal access holes until wires are installed. To install wires, pierce the central membrane film and insert wire.
Ürün kodu:

DGB-11

1355 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,4475 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.447,50 TL

1000 x 4,4475 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme TPE
Uyumlu Delik Çapı 19.0 mm
İç Çap 16.0 mm
Toplam Çap 25.5 mm
Toplam Yükseklik 7.0 mm
Panel Kalınlığı 1.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Tip 2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin