Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı Standard 35.0 9.0 1880.0 Steel

35 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20165048

44 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 13.745,6303 TL
10 - 19 12.370,9616 TL
20 - 49 11.683,6273 TL
50 + 10.996,6451 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

13.745,63 TL

1 x 13.745,6303 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 35.0
l1 1880.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 12.0
For screws M8
d1 9.0
d2 14.0
Weight kg 13.54
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin