Menü Arama

Esnek Çelik Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Flexible Steel Clamps are fasteners for bundling, clamping, securing, and organising cables, wires, or tubing. It provides great strength and corrosion resistance while preventing drooping, tangling, or coming into touch with other components. The vinyl coating holds the cable and insulates it.

The adaptability of these clamps enables simple cable routing and placement while allowing variations in cable diameter or length. They are commonly used in applications involving vibration, movement, or severe conditions.

These cable clamps' flexible form enables simple installation and adjustment screw mounting into place, making them excellent for usage in various sectors such as automotive, electrical, and construction.

Series Code :SR2150

Seri Kodu: SR2150

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
12,722 TL - 12,722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
5.7 mm
16,1919 TL - 16,1919 TL 68987 Stokta
4.1 mm
16.9 mm
29,3345 TL - 29,3345 TL 2401 Stokta
4.5 mm
22.9 mm
16,1919 TL - 16,1919 TL 3007 Stokta
3.0 mm
12.7 mm
16,1919 TL - 16,1919 TL 13755 Stokta
3.5 mm
9.5 mm
15,3506 TL - 15,3506 TL 8032 Stokta
4.5 mm
20.7 mm
16,1919 TL - 16,1919 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
7.9 mm
16,1919 TL - 16,1919 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
13.3 mm
16,1919 TL - 16,1919 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
14.6 mm
65,8187 TL - 65,8187 TL 353227 Stokta
4.5 mm
35.6 mm
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 28.0 mm 5.7 mm Steel Black

VCC-83028

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Black
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Örtü Malzemesi
    PVC
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 64.0 mm 16.9 mm Steel Black

VCC-83664

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
68987 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Black
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Örtü Malzemesi
    PVC
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 84.0 mm 22.9 mm Steel Black

VCC-84584

Fiyat Aralığı
29,3345 TL - 29,3345 TL

Stok Seviyeleri
2401 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Black
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Örtü Malzemesi
    PVC
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 48.0 mm 12.7 mm Steel Black

VCC-63048

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
3007 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Black
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Örtü Malzemesi
    PVC
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 40.0 mm 9.5 mm Steel Black

VCC-83540

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
13755 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Black
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Örtü Malzemesi
    PVC
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 76.0 mm 20.7 mm Steel Black

VCC-84576

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
8032 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Black
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Örtü Malzemesi
    PVC
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 35.0 mm 7.9 mm Steel Black

VCC-83535

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Black
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Örtü Malzemesi
    PVC
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 54.0 mm 13.3 mm Steel Black

VCC-84554

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Black
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Örtü Malzemesi
    PVC
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 54.0 mm 14.6 mm Steel Black

VCC-63254

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Black
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Örtü Malzemesi
    PVC
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 126.0 mm 35.6 mm Steel Black

VCC-845126

Fiyat Aralığı
65,8187 TL - 65,8187 TL

Stok Seviyeleri
353227 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Black
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Örtü Malzemesi
    PVC