Menü Arama

Flanşlı Bilyeli Somunlar

Stokta

Flanşlı Bronz Somunlar, vida açma mili donanımlarının önemli bir bileşeni olup doğrusal hareket sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Yük altında düşük dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir. Vida açma milinde aşınmayı azaltan pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.

Olağanüstü dayanıklıdır ve kendinden yağlama özelliğine sahiptir. Bronz malzeme, güvenilir performansı sayesinde vida açma mili donanımlarındaki en popüler seçeneklerden biridir.

Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli flanşlı bronz somunlar mevcuttur.

  • Flanşlı Bronz Somunlar, vida açma mili donanımlarının önemli bir bileşenidir
  • Yük altında düşük dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir.
  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli flanşlı bronz somunlar mevcuttur.
Malzeme: Bronz Seri Kodu: SRL1332, SRL1331

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 Diş Boyutu d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 No. of starts d3 tol. h11 Satın Al
3 Stokta
35.0
TR18 x 4
12.0
28.0
1.0
48.0
18 Stokta
44.0
TR20 x 8
12.0
32.0
2.0
55.0
15 Stokta
44.0
TR24 x 5
12.0
32.0
1.0
55.0
3 Stokta
46.0
TR28 x 5
14.0
38.0
1.0
62.0
20 Stokta
46.0
TR30 x12
14.0
38.0
2.0
62.0
15 Stokta
54.0
TR32 x 6
16.0
45.0
1.0
70.0
18 Stokta
54.0
TR36 x 6
16.0
45.0
1.0
70.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0
TR60 x 9
20.0
88.0
1.0
130.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0
TR60 x 9
20.0
88.0
1.0
130.0
5 Stokta
66.0
TR40 x 7
16.0
63.0
1.0
95.0
2 Stokta
24.0
TR14 x 3
10.0
30.0
1.0
52.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0
TR16 x 8
12.0
30.0
2.0
52.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.0
TR24 x 10
12.0
50.0
2.0
77.0
2 Stokta
48.0
TR30 x 6
15.0
58.0
1.0
90.0
3 Stokta
60.0
TR36 x 6
20.0
80.0
1.0
115.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.0
TR24 x 5
13.0
50.0
1.0
77.0
5 Stokta
35.0
TR12 x 6
12.0
28.0
2.0
48.0
8 Stokta
35.0
TR14 x 6
12.0
28.0
2.0
48.0
19 Stokta
35.0
TR16 x 4
12.0
28.0
1.0
48.0
3 Stokta
35.0
TR18 x 8
12.0
28.0
2.0
48.0
  • / 4
Flanşlı Somun TR18 x 4 35.0 Bronz

20146726


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sol El
  • Temas Yüzeyi
    610.0
Flanşlı Somun TR20 x 8 44.0 Bronz

20146764


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    870.0
Flanşlı Somun TR24 x 5 44.0 Bronz

20146818


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    1040.0
Flanşlı Somun TR28 x 5 46.0 Bronz

20146863


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    1200.0
Flanşlı Somun TR30 x12 46.0 Bronz

20146887


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x12
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    2.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    1370.0
Flanşlı Somun TR32 x 6 54.0 Bronz

20146931


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sol El
  • Temas Yüzeyi
    1710.0
Flanşlı Somun TR36 x 6 54.0 Bronz

20146962


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sol El
  • Temas Yüzeyi
    1950.0
Flanşlı Somun TR60 x 9 90.0 Bronz

20147044


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    9.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    5490.0
Flanşlı Somun TR60 x 9 90.0 Bronz

20147051


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    9.0
  • Diş Yönü
    Sol El
  • Temas Yüzeyi
    5490.0
Flanşlı Somun TR40 x 7 66.0 Bronz

20146993


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sol El
  • Temas Yüzeyi
    2650.0
Flanşlı Somun TR14 x 3 24.0 Bronz

20147143


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sol El
  • Temas Yüzeyi
    315.0
Flanşlı Somun TR16 x 8 24.0 Bronz

20147174


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    363.0
Flanşlı Somun TR24 x 10 33.0 Bronz

20147211


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    780.0
Flanşlı Somun TR30 x 6 48.0 Bronz

20147259


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    1430.0
Flanşlı Somun TR36 x 6 60.0 Bronz

20147297


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sol El
  • Temas Yüzeyi
    2166.0
Flanşlı Somun TR24 x 5 33.0 Bronz

20147235


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sol El
  • Temas Yüzeyi
    780.0
Flanşlı Somun TR12 x 6 35.0 Bronz

20146641


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    400.0
Flanşlı Somun TR14 x 6 35.0 Bronz

20146672


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    460.0
Flanşlı Somun TR16 x 4 35.0 Bronz

20146696


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sol El
  • Temas Yüzeyi
    530.0
Flanşlı Somun TR18 x 8 35.0 Bronz

20146733


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
  • Temas Yüzeyi
    610.0