Menü Arama

Çoklu Konumlu Gaz Yayı 6.0 mm (DIA) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

Çok Konumlu Gaz Pistonu, çelik çubuk ve epoksi toz kaplı karbon çelik tüpten mamuldür. Gaz Yayı olarak da anılan çok konumlu gaz pistonu, tüm hareket aralığı boyunca tutulur ve kilit somunu, yerine oturan çubuğa düşük bir sürtünme uygular. Bu parça numarası, bilyeli masfallı 2 gaz pistonu, 4 bağlantı, 1 Alyen anahtarı ve talimat kitapçığı içerir.
Ürün kodu:

1253209

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 3.538,2329 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.538,23 TL

1 x 3.538,2329 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Ayarlanabilir Güç
Diş Boyutu M5 x 0.8
Renk Black
Aksesuarlar Dahil 2x Gas Springs;P1 Nylon Ball Joints (1012911);4x E1 Nylon Eyes (1012917);Degassing Instructions;Allen Key
Gövde Son Katı Epoxy Powder Coated
Çubuk Malzemesi Steel
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin