Menü Arama

Gazlı Yaylar - Ayarlanabilir Güç

Stokta

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Series Code :SR5487

Seri Kodu: SR5487

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uzatılmış Boy Çubuk Çapı Malzeme Hareket Aralığı Azami Güç Satın Al
4.589,5461 TL - 4.589,5461 TL 2 Stokta
4.876,2679 TL - 4.876,2679 TL 1 Stokta
5.607,7396 TL - 5.607,7396 TL 12 Stokta
1253209 3.538,2329 TL - 3.538,2329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.809,7091 TL - 3.809,7091 TL 21 Stokta
2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.892,1365 TL - 2.892,1365 TL 16 Stokta
3.588,4907 TL - 3.588,4907 TL 1 Stokta
5.116,8324 TL - 5.116,8324 TL 8 Stokta
5.498,4973 TL - 5.498,4973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.406,5022 TL - 6.406,5022 TL 48 Stokta
7.920,6498 TL - 7.920,6498 TL 6 Stokta
13.531,5436 TL - 13.531,5436 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
  • / 3
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 250.0 mm 650.0 N

497821

Fiyat Aralığı
4.589,5461 TL - 4.589,5461 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Black
  • Aksesuarlar Dahil
    4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

497825

Fiyat Aralığı
4.876,2679 TL - 4.876,2679 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Black
  • Aksesuarlar Dahil
    4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 300.0 mm 650.0 mm 1200.0 N

497829

Fiyat Aralığı
5.607,7396 TL - 5.607,7396 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Black
  • Aksesuarlar Dahil
    4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 6.0 mm (DIA) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

1253209

Fiyat Aralığı
3.538,2329 TL - 3.538,2329 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Black
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Gas Springs;P1 Nylon Ball Joints (1012911);4x E1 Nylon Eyes (1012917);Degassing Instructions;Allen Key
  • Gövde Son Katı
    Epoxy Powder Coated
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

1253213

Fiyat Aralığı
3.809,7091 TL - 3.809,7091 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Black
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Gövde Son Katı
    Epoxy Powder Coated
Ayarlanabilir Gaz Yayı 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

1253217

Fiyat Aralığı
2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Black
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Gövde Son Katı
    Epoxy Powder Coated
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253221

Fiyat Aralığı
2.892,1365 TL - 2.892,1365 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Black
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Gövde Son Katı
    Epoxy Powder Coated
Ayarlanabilir Gaz Yayı 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

1253225

Fiyat Aralığı
3.588,4907 TL - 3.588,4907 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Black
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Gövde Son Katı
    Epoxy Powder Coated
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

1253229

Fiyat Aralığı
5.116,8324 TL - 5.116,8324 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Black
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Gövde Son Katı
    Epoxy Powder Coated
Ayarlanabilir Gaz Yayı 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

1253243

Fiyat Aralığı
5.498,4973 TL - 5.498,4973 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Black
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Çubuk Malzemesi
    316L Stainless Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253247

Fiyat Aralığı
6.406,5022 TL - 6.406,5022 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Black
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Çubuk Malzemesi
    316L Stainless Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

1253251

Fiyat Aralığı
7.920,6498 TL - 7.920,6498 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Black
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Çubuk Malzemesi
    316L Stainless Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

1253255

Fiyat Aralığı
13.531,5436 TL - 13.531,5436 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Black
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints;4x J2 Stainless Steel Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
  • Gövde Son Katı
    Epoxy Powder Coated