Menü Arama

Açık Delikli Halka Silicone Rubber 11.0 mm 6.2 mm

Keskin kenarlı metal panolardan geçen tellerin aşınmasına karşı koruma sağlar. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

HGSR-1

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 67,8521 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

67.852,10 TL

1000 x 67,8521 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tip Hole Grommet
Uyumlu Delik Çapı 2.0 mm
Delik Çapı 2.0 mm
İç Çap 8.0 mm
Toplam Çap 11.0 mm
Toplam Yükseklik 6.2 mm
Panel Kalınlığı 0.7 mm
Tam Malzeme Silicone Rubber
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin