Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M6 32.0 55.0 Steel

Hassas Yükseklik Ayarlayıcı, çeşitli uygulamalarda hareketlerin, konumların ve kuvvetlerin doğru ayarlanmasını sağlar. Son derece hassas kontrol sağladığından önemli mühendislik ve endüstriyel süreçler konusunda vazgeçilmez bir araçtır.
Ürün kodu:

20200572

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.495,8704 TL
5 - 9 1.346,3817 TL
10 - 19 1.271,6373 TL
20 + 1.121,8208 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.495,87 TL

1 x 1.495,8704 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlayıcı Tipi Standard
Cıvata İçin M6
h1 55.0
h2 35.0
h3 20.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
Load with bolt max. kN 55.70
Load without bolt max. kN 65.00
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin