Menü Arama

İndirgeyici M32 x 1.5 M20 x 1.5 36.0 mm Brass

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M20 x 1.5.
Ürün kodu:

1335878

450 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 606,3419 TL
25 - 49 346,4811 TL
50 + 247,4864 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

606,34 TL

1 x 606,3419 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tam Malzeme Nickel Plated Brass
Dahili Diş Boyutu M20 x 1.5
GTIP Numarası 7419809099
Harici Diş Boyutu M32 x 1.5
Diş Boyutu M32 x M20

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin