Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Yapışkansız tüpün 3:1 tipi son derecede esnektir ve elektrik yalıtımı için yaygın olarak kullanılır, hat içi aksamı korur, uç bağlantılarını korur, yüksek yalıtımı ve direnciyle keser. Hafif hizmet tipi çok esnek donanımlar için telleri de demetler. Renk kodlu telleri, uçları ve aksamı belirlemek için kullanılabilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap (Çekintili) | Büzülme Oranı | Ön Çektirilmiş İç Çap | Renk | Tüp Şekli | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.288,9377 TL - 2.288,9377 TL | 16 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Green
|
Round
|
||
2.423,5193 TL - 2.423,5193 TL | 11 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Green
|
Round
|
||
9.047,5599 TL - 9.047,5599 TL | 5 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Green
|
Flat
|
||
2.423,5193 TL - 2.423,5193 TL | 2 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Grey
|
Round
|
||
6.839,5814 TL - 6.839,5814 TL | 1 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Grey
|
Flat
|
||
465,4629 TL - 465,4629 TL | 673 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Black
|
Round
|
||
591,2125 TL - 591,2125 TL | 31 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Black
|
Flat
|
||
447,2733 TL - 447,2733 TL | 13 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Brown
|
Round
|
||
591,2125 TL - 591,2125 TL | 7 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Brown
|
Flat
|
||
465,4629 TL - 465,4629 TL | 2 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Grey
|
Round
|
||
591,2125 TL - 591,2125 TL | 124 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Grey
|
Flat
|
||
447,2733 TL - 447,2733 TL | 175 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Red
|
Round
|
||
505,8374 TL - 505,8374 TL | 1168 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Red
|
Round
|
||
1.281,4686 TL - 1.281,4686 TL | 52 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Red
|
Flat
|
||
465,4629 TL - 465,4629 TL | 11 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
White
|
Round
|
||
591,2125 TL - 591,2125 TL | 183 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
White
|
Flat
|
||
2.692,7874 TL - 2.692,7874 TL | 154 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Black
|
Round
|
||
3.096,6373 TL - 3.096,6373 TL | 1055 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Black
|
Flat
|
||
6.839,5814 TL - 6.839,5814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Black
|
Flat
|
||
447,2733 TL - 447,2733 TL | 2 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Blue
|
Round
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.