Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Yapışkansız tüpün 3:1 tipi son derecede esnektir ve elektrik yalıtımı için yaygın olarak kullanılır, hat içi aksamı korur, uç bağlantılarını korur, yüksek yalıtımı ve direnciyle keser. Hafif hizmet tipi çok esnek donanımlar için telleri de demetler. Renk kodlu telleri, uçları ve aksamı belirlemek için kullanılabilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap (Çekintili) | Büzülme Oranı | Ön Çektirilmiş İç Çap | Renk | Tüp Şekli | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.309,4841 TL - 13.309,4841 TL | 32 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Yellow
|
Flat
|
||
4.039,3954 TL - 4.039,3954 TL | 5 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
White
|
Flat
|
||
3.309,3392 TL - 3.309,3392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Grey
|
Round
|
||
13.309,4841 TL - 13.309,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Grey
|
Flat
|
||
5.031,8779 TL - 5.031,8779 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Brown
|
Flat
|
||
2.082,0186 TL - 2.082,0186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.51 mm
|
3:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Yellow;Green
|
Round
|
||
2.113,4021 TL - 2.113,4021 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.026 in
0.65 mm
|
3:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Yellow;Green
|
Round
|
||
3.173,1805 TL - 3.173,1805 TL | 98 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Black
|
Round
|
||
3.717,1843 TL - 3.717,1843 TL | 6 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Black
|
Flat
|
||
3.535,9198 TL - 3.535,9198 TL | 6 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Red
|
Round
|
||
4.140,3802 TL - 4.140,3802 TL | 13 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Red
|
Flat
|
||
3.535,9198 TL - 3.535,9198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Purple
|
Round
|
||
3.535,9198 TL - 3.535,9198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Blue
|
Round
|
||
4.140,3802 TL - 4.140,3802 TL | 10 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Blue
|
Flat
|
||
2.583,8605 TL - 2.583,8605 TL | 8 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Green
|
Round
|
||
13.309,4841 TL - 13.309,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Green
|
Flat
|
||
4.140,3802 TL - 4.140,3802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yellow
|
Flat
|
||
3.535,9198 TL - 3.535,9198 TL | 8 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
White
|
Round
|
||
4.750,8337 TL - 4.750,8337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
White
|
Flat
|
||
5.031,8779 TL - 5.031,8779 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Grey
|
Flat
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.