HSR-2
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 9,4733 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 20.9 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.823 in |
Kafa Yüksekliği | 2.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.079 in |
Kafa Çapı | 4.6 mm |
Kafa Çapı | 0.181 in |
Delik Boyutu | 3.1 mm |
Delik Boyutu | 0.122 in |
Panel Kalınlığı | 9.1 mm |
Panel Kalınlığı | 0.358 in |
Asgari Sabit Pano Deliği Çapı | 3.1 mm |
Asgari Sabit Pano Deliği Çapı | 0.122 in |
Azami Sabit Pano Deliği Çapı | 3.5 mm |
Azami Sabit Pano Deliği Çapı | 0.138 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Yay Malzemesi | Stainless Steel |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Stil | 2 |
Perçin Kafa Biçimi | Flat |
Perçin Tipi | Isı Emici |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.