Menü Arama

Katlanır Ayak N/A 3.6 mm 4.6 mm (PT)

Perçinin başına bastırarak takın ve parçayı güvenli bir şekilde yerine oturtun. Pim perçin gövdesine bastırıldığında ayaklar genişleyip parçayı tutar. Katlanır Ayak Perçinleri, karton kutular ve diğer gözenekli malzemelerle kullanılabilir. Bir kez oturduktan sonra perçin kutunun dışından çıkarılamaz.
Ürün kodu:

RFL-2

270664 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,396 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.396,00 TL

1000 x 3,396 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çapı 5.5 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 3.6 - 4.6 mm
Kafa Çapı 11.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği 7.6 mm
Gövde Yüksekliği 3.7 mm
Kafanın Altında Uzunluk 3.3 mm
Toplam Genişlik 18.6 mm
Pim Çapı 8.8 mm
Pim Uzunluğu 8.8 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Perçin Tipi Katlanır Ayak
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Perçin Kafa Biçimi Flat
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin