Menü Arama

Montaj Düğmesi N/A 2.4 mm 4.0 mm (PT)

Düz başlı Montaj Düğmesi ok başlı çıpa içerir ve elektrik ve BDK uygulamaları gibi metal bağlantı elemanlarının kullanılamadığı durumlarda idealdir. Ok başlı montaj parçası güvenli bir şekilde yerine oturur ve panonun altından açılabilir.
Ürün kodu:

MB-3-156

22116 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 7,1181 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.118,10 TL

1000 x 7,1181 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 5.3 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 4.0 - 4 mm
Kafa Çapı 9.9 mm
Kafa Yüksekliği 4.8 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 2.4 - 4.0 mm
Renk Natural
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Perçin Kafa Biçimi Flat
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin