Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 7,0866 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Montaj Deliği Biçimi | Round/Square |
---|---|
Delik Çapı B | 4.5 mm |
Delik Çapı B | 0.177 in |
Asgari Delik Çapı | 4.8 mm |
Asgari Delik Çapı | 0.189 in |
Azami Delik Çapı | 5.3 mm |
Azami Delik Çapı | 0.209 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 1.5 - 3.5 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.059 - 0.138 in |
Kafa Çapı | 11.0 mm |
Kafa Çapı | 0.433 in |
Kafa Yüksekliği | 2.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.079 in |
Pim Kafa Çapı | 11.0 mm |
Pim Kafa Çapı | 0.433 in |
Pim Kafa Yüksekliği | 1.5 mm |
Pim Kafa Yüksekliği | 0.059 in |
Hazır Kurulu Perçin | Hayır |
Renk | Black |
Tam Malzeme | Nylon 6/66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.