Wire Harness Cable Clamp with a screw mount design, securely holds cables and cable bundles in place. This is a simple p-clip that holds cables in place by a screw fixed on to a panel.
The clamp can be pre-installed to the chassis and cables inserted at a later time. For added convenience, the clamp is releasable and cable bundles can therefore be removed for rewiring or replacement.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Uyumlu Kablo Çapı | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Taban Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,8295 TL - 10,6451 TL | 10835 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
7,0213 TL - 8,0179 TL | 29492 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,8254 TL - 6,4726 TL | 2870 Stokta |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
59,3584 TL - 60,8805 TL | 1450 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
12,774 TL - 13,8159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
12,774 TL - 13,8159 TL | 245 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
#10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
4,147 TL - 5,1196 TL | 9260 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
14,088 TL - 15,2199 TL | 981 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
7,0213 TL - 8,0179 TL | 16729 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10,2373 TL - 11,0979 TL | 17000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
9,8295 TL - 10,6451 TL | 21600 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
9,8295 TL - 10,6451 TL | 12253 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
EXWHC2-250-01 | 3,606 TL - 4,4518 TL | 16051 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
12,774 TL - 13,8723 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
12,774 TL - 13,8159 TL | 3551 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
12,774 TL - 13,8159 TL | 3468 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
WHC-750-19 | 12,774 TL - 13,8159 TL | 1086 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
8,0746 TL - 9,221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
31,3008 TL - 31,3008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
9,8295 TL - 10,6451 TL | 35708 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.