Wire Harness Cable Clamp with a screw mount design, securely holds cables and cable bundles in place. This is a simple p-clip that holds cables in place by a screw fixed on to a panel.
The clamp can be pre-installed to the chassis and cables inserted at a later time. For added convenience, the clamp is releasable and cable bundles can therefore be removed for rewiring or replacement.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Uyumlu Kablo Çapı | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Taban Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,606 TL - 4,4518 TL | 48 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
10,1924 TL - 11,0074 TL | 150 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10,1924 TL - 11,0074 TL | 25954 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
5,0655 TL - 5,6284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
EXWHC2-250-01 | 3,606 TL - 4,4518 TL | 51 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.