These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Seri Kodu: SR1717
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
490695 | 250,7071 TL - 614,2324 TL | 50 Stokta |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
327,6219 TL - 802,6737 TL | 6 Stokta |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
925,2481 TL - 2.266,8578 TL | 400 Stokta |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1.911,2682 TL - 1.911,2682 TL | 20 Stokta |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
4.935,7276 TL - 7.431,0742 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
500 Stokta |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
50,7561 TL - 59,9243 TL | 6200 Stokta |
PG7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
123,3609 TL - 302,2343 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
105,0397 TL - 105,0397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
50,5671 TL - 83,8941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
490,1855 TL - 1.200,9544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M40
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
858,9985 TL - 2.104,5464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
115,8602 TL - 283,8574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2"
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
263,8754 TL - 263,8754 TL | 3000 Stokta |
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
412,0508 TL - 412,0508 TL | 21 Stokta |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2.537,493 TL - 2.537,493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1.297,7656 TL - 1.297,7656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2.919,8938 TL - 7.153,7399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
350 Stokta |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.