Menü Arama

Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Steel

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a brass pin and is available with or without grease nipples.
Ürün kodu:

1349760

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 323,6265 TL
25 + 269,6888 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

323,63 TL

1 x 323,6265 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Çap 16.0 mm
Toplam Uzunluk 120.0 mm
Toplam Genişlik 19.6 mm
Pim Çapı 10.0 mm
Malzeme Steel
Pim Malzemesi Brass
GTIP Numarası 7326909890

Ürün 1349760 bu diğer ürünün yerini alır:

Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 20.0 mm
Ürün kodu: 497551

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin