Menü Arama

Omuzlu Vida M10 90.0 mm Stainless Steel

Bu yarım diş cıvata kısmen dişlidir ve soketli tırtıklı başa sahiptir. Böylece elle veya alyen anahtarıyla kolayca takılır. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

1505092

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 525,0368 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

525,04 TL

1 x 525,0368 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 12.0 mm
d2 M10
D3 18.0 mm
l1 90.0 mm
l2 16.0 mm
l3 8.0 mm
A/F 6.0 mm
Kafa Tipi Tırtıllı Imbus Baş
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Malzeme Stainless Steel
Renk Grey
Bitir Matt

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin