Menü Arama

Semer Pul 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Black

Siyah Naylondan imal edilen semer pulu, boru çerçeveli yapıların kurulumları sırasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yuvarlak borulara uygun olan bu pul, bunları istenen pozisyonda tutarak aşırı hareket ve titreşimi sınırlandırır.
Ürün kodu:

102057059901

4250 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 57,9332 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.896,66 TL

50 x 57,9332 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Nylon 6/6
Pul Şekli Curved Round
Somunu Tipi Semer Pul
Kalınlık 1.0 mm
İç Çap 10.4 mm
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M10
Delik Derinliği 5.0 mm
Uyumlu Tüp Çap Aralığı 50.0 - 60.0 mm
Toplam Yükseklik 11.7 mm
Yükseklik 14.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin