Menü Arama

Kenar Şeridi

Stokta

Edging Strips create a border or edge around a surface and protect and boost the safety of sharp or delicate edges and corners. These strips have an uneven design that can fit any shape, including irregular ones.

They protect sensitive edges from wear and tear while absorbing impact and preventing direct contact between the surface and potential risks. Its installation is usually simple and may be completed with little effort and without additional tools. Commonly used in industrial, commercial, furniture, and automotive applications.Please note that there is no steel insert inside them.

  • Material: LDPE, PVC
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1050

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Sonuç bulunamadı
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu W T L t Satın Al