Menü Arama

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Stokta

Easy Pull Masking Caps provide optimum protection for end tip profiles, such as rods, pipes and tubes during manufacturing processes. Typical applications include; anodizing, blasting, powder coating, e-coating, plating and general paint lines.

This range has several style options, include a range with a flanged design and an internal seal that provides a secure fit or options that feature an ergonomic finger pull-tab for easier removal.

These caps are easy to fit; to ensure the best possible fit, the inside diameter dimension should be approximately 10 percent smaller than the outside diameter of the part being masked.

Our range is available in different material options with various beneficial properties. Silicone is a premium masking material with high temperature and chemical resistance. EPDM is a more economical material option with lower heat resistance. Both Silicone and EPDM options can be used multiple times. Whereas, Soft PVC is a more economical solution also with chemical resistance, a reduced heat resistance and is for one-time uses.

  • Materials: Silicone Rubber 600F (316C) EPDM 425F (218C) and Soft Polyvinyle Chloride (PVC) 425F (218C)
  • Colours: Natural, Black and Yellow
  • Hardness: Durometer (Shore A) 55 + 5 and 85 +/–2


Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
64 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID IH Renk Malzeme Satın Al
5,909 TL - 14,477 TL 2498 Stokta
14.3 mm
25.0 mm
Yellow
PVC
10,4177 TL - 25,5234 TL 6453 Stokta
7.2 mm
30.0 mm
Black
EPDM
13,3529 TL - 13,3529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.2 mm
30.0 mm
Black
EPDM
19,241 TL - 19,241 TL 19736 Stokta
14.6 mm
30.9 mm
Black
EPDM
36,0635 TL - 88,3559 TL 200 Stokta
18.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicone
9,5114 TL - 9,5114 TL 37949 Stokta
1.2 mm
1.2 mm
Black
Silicone
7,003 TL - 12,9684 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
35.0 mm
Clear
Silicone
2,3867 TL - 5,8474 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
13.0 mm
Yellow
PVC
4,0059 TL - 9,8145 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.9 mm
13.0 mm
Yellow
PVC
6,0772 TL - 14,8892 TL 2000 Stokta
15.9 mm
25.0 mm
Yellow
PVC
6,666 TL - 16,3316 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.6 mm
13.0 mm
Yellow
PVC
9,1263 TL - 22,3595 TL 1000 Stokta
26.9 mm
25.0 mm
Yellow
PVC
2,4918 TL - 6,105 TL 220481 Stokta
4.8 mm
13.0 mm
Yellow
PVC
3,4066 TL - 8,3461 TL 98 Stokta
9.3 mm
13.0 mm
Yellow
PVC
4,2582 TL - 10,4328 TL 10425 Stokta
12.4 mm
13.0 mm
Yellow
PVC
36,7158 TL - 36,7158 TL 5000 Stokta
32.0 mm
49.0 mm
Black
EPDM
22,8157 TL - 22,8157 TL 1500 Stokta
12.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicone
45,1058 TL - 110,5094 TL 433 Stokta
21.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicone
12,4066 TL - 12,4066 TL 720 Stokta
6.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicone
36,0635 TL - 88,3559 TL 1146 Stokta
15.5 mm
52.0 mm
Natural
Silicone
  • / 4
Esnek Çekme Kapağı 14.3 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0143-025

Fiyat Aralığı
14,477 TL - 5,909 TL

Stok Seviyeleri
2498 Stokta
Özellikler
  • ID
    14.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PVC
Ezecap 7.2 mm (ID) 30.0 mm EPDM Black

461867

Fiyat Aralığı
25,5234 TL - 10,4177 TL

Stok Seviyeleri
6453 Stokta
Özellikler
  • ID
    7.2 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Azami Isı
    180 °C
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
Ezecap 9.2 mm (ID) 30.0 mm EPDM Black

461871

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    9.2 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Azami Isı
    180 °C
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
Ezecap 14.6 mm (ID) 30.9 mm EPDM Black

461879

Fiyat Aralığı
19,241 TL - 19,241 TL

Stok Seviyeleri
19736 Stokta
Özellikler
  • ID
    14.6 mm
  • IH
    30.9 mm
  • Azami Isı
    180 °C
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
Dişli Ezecap 18.0 mm (ID) 52.0 mm Silicone Natural

491664

Fiyat Aralığı
88,3559 TL - 36,0635 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • ID
    18.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    Silicone
Dikdörtgen Kapak 1.2 mm (ID) 1.2 mm Silicone Black

35-SCR3000

Fiyat Aralığı
9,5114 TL - 9,5114 TL

Stok Seviyeleri
37949 Stokta
Özellikler
  • ID
    1.2 mm
  • IH
    1.2 mm
  • Azami Isı
    300 °C
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Silicone
Ezecap 7.9 mm (ID) 35.0 mm Silicone Clear

461842

Fiyat Aralığı
12,9684 TL - 7,003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    7.9 mm
  • IH
    35.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    Silicone
Esnek Çekme Kapağı 5.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0053-013

Fiyat Aralığı
5,8474 TL - 2,3867 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    5.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PVC
Esnek Çekme Kapağı 11.9 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0119-013

Fiyat Aralığı
9,8145 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    11.9 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PVC
Esnek Çekme Kapağı 15.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0159-025

Fiyat Aralığı
14,8892 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • ID
    15.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PVC
Esnek Çekme Kapağı 20.6 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0206-013

Fiyat Aralığı
16,3316 TL - 6,666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    20.6 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PVC
Esnek Çekme Kapağı 26.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0269-025

Fiyat Aralığı
22,3595 TL - 9,1263 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • ID
    26.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PVC
Esnek Çekme Kapağı 4.8 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0048-013

Fiyat Aralığı
6,105 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
220481 Stokta
Özellikler
  • ID
    4.8 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PVC
Esnek Çekme Kapağı 9.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0093-013

Fiyat Aralığı
8,3461 TL - 3,4066 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • ID
    9.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PVC
Esnek Çekme Kapağı 12.4 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0124-013

Fiyat Aralığı
10,4328 TL - 4,2582 TL

Stok Seviyeleri
10425 Stokta
Özellikler
  • ID
    12.4 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    PVC
Ezecap 32.0 mm (ID) 49.0 mm (H) EPDM Black

20088347

Fiyat Aralığı
36,7158 TL - 36,7158 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • ID
    32.0 mm
  • IH
    49.0 mm
  • Azami Isı
    180 °C
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    EPDM
Ezecap 12.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silicone Natural

20014964

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • ID
    12.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    Silicone
Ezecap 21.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silicone Natural

20014988

Fiyat Aralığı
110,5094 TL - 45,1058 TL

Stok Seviyeleri
433 Stokta
Özellikler
  • ID
    21.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    Silicone
Ezecap 6.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silicone Natural

20014971

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
720 Stokta
Özellikler
  • ID
    6.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    Silicone
Ezecap 15.5 mm (ID) 52.0 mm (H) Silicone Natural

20014957

Fiyat Aralığı
88,3559 TL - 36,0635 TL

Stok Seviyeleri
1146 Stokta
Özellikler
  • ID
    15.5 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    Silicone