Easy Pull Masking Caps provide optimum protection for end tip profiles, such as rods, pipes and tubes during manufacturing processes. Typical applications include; anodizing, blasting, powder coating, e-coating, plating and general paint lines.
This range has several style options, include a range with a flanged design and an internal seal that provides a secure fit or options that feature an ergonomic finger pull-tab for easier removal.
These caps are easy to fit; to ensure the best possible fit, the inside diameter dimension should be approximately 10 percent smaller than the outside diameter of the part being masked.
Our range is available in different material options with various beneficial properties. Silicone is a premium masking material with high temperature and chemical resistance. EPDM is a more economical material option with lower heat resistance. Both Silicone and EPDM options can be used multiple times. Whereas, Soft PVC is a more economical solution also with chemical resistance, a reduced heat resistance and is for one-time uses.
Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | IH | Renk | Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,6013 TL - 23,6013 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Black
|
EPDM
|
||
27,3369 TL - 66,9754 TL | 1800 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Black
|
EPDM
|
||
25,1258 TL - 25,1258 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
EPDM
|
||
46,7881 TL - 46,7881 TL | 750 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Black
|
EPDM
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.