Menü Arama

LED Ara Parçası 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Black

5 mm (T1 3/4) LED için yuvarlak tek parça gövde ara parçası. Terminallerde izolasyon sağlar ve bükülmeye karşı korur.
Ürün kodu:

LEDS2-8-26

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,0268 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.026,80 TL

1000 x 4,0268 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Biçim Round
Toplam Çap 4.8 mm
Toplam Yükseklik 12.7 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin