Menü Arama

Kablo Salmastrası 1.0 mm 25.0 mm PE; TPE Grey

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -40 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for non threaded application requiring a push in profile into enclosure with more than 2 mm wall thickness. It is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 25.0 mm.
Ürün kodu:

494635

8237 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 43,739 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.186,95 TL

50 x 43,739 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tam Malzeme Polietilen; Termoplastik Elastomer
Renk Grey
Diş Boyutu M32
Toplam Yükseklik 11.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin