Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.
Series Code :SRMT
Seri Kodu: SRMT
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
34,5917 TL - 34,5917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
19,8583 TL - 23,3628 TL | 7565 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
33,8159 TL - 37,5731 TL | 1600 Stokta |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
34,9865 TL - 38,8739 TL | 7654 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
49,1017 TL - 54,2434 TL | 800 Stokta |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
28,2491 TL - 31,3877 TL | 3000 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
35,5255 TL - 39,4728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
20,5563 TL - 22,8406 TL | 4355 Stokta |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
41,6361 TL - 41,6361 TL | 396 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
69,1832 TL - 69,1832 TL | 498 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
30,8065 TL - 30,8065 TL | 4008 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
36,6944 TL - 36,6944 TL | 1700 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
25,9701 TL - 25,9701 TL | 3038 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
99,1488 TL - 99,1488 TL | 1500 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
128,3781 TL - 128,3781 TL | 300 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
64,4519 TL - 64,4519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
46,3676 TL - 46,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
53,7275 TL - 53,7275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
76,7535 TL - 76,7535 TL | 99 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
30,8065 TL - 30,8065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.