Menü Arama

Mini Compression Latch No Key 19.2 mm

Ürün kodu:

140124505E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Bitir Black Powder Coated
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mandal Biçim Small Compression Latch
Kulp Tipi Aletle Çalışan Tutamak
Anahtar Tipi Anahtarsız
Montaj Deliği Uzunluğu 16.0 mm
Kavrama Aralığı 16.0 - 19.2 mm
Azami Basınç 4.0 mm
Hazne Yüksekliği 21.7 mm
GTIP Numarası 8301409000
Montaj Deliği Genişliği 13.5 mm

Ürün 140124505E bu diğer ürünün yerini alır:

Çeyrek Dönüşlü Kilit Oluklu Anahtar 39.6 mm Die Cast Zinc Alloy
Ürün kodu: 496211

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin