Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit 6 mm Kare Anahtar 19.5 mm Natural

Ürün kodu:

266112621E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kavrama Uzunluğu 19.5 mm
Kafa Çapı 20.0 mm
Hazne Yüksekliği 13.5 mm
Montaj Deliği Boyutu Aralığı 14.2 - 16.2 mm
Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Renk Natural
Bitir Chrome Plated
Anahtar Tipi 6 mm Kare Anahtar
Mandal Biçim Quarter-Turn Latch
Dahil Nothing Included
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Özel Nitelikler 45°
GTIP Numarası 8301300000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin