Menü Arama

P Klipsler

Üretimde

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Series Code :SR1109

Seri Kodu: SR1109

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
20,3975 TL - 20,3975 TL 21300 Stokta
6.8 mm
6.4 mm
24,3928 TL - 24,3928 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
12.7 mm
38,1665 TL - 38,1665 TL 8834 Stokta
10.3 mm
22.2 mm
24,3928 TL - 24,3928 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
7.9 mm
  • / 2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 6.4 mm 6.8 mm Steel;TPE Black

SPN-4

Fiyat Aralığı
20,3975 TL - 20,3975 TL

Stok Seviyeleri
21300 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated,Neoprene Cushion
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.4 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 12.7 mm 6.8 mm Steel;TPE Black

SPN-8

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated,Neoprene Cushion
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 22.2 mm 10.3 mm Steel Black

SPNW-14

Fiyat Aralığı
38,1665 TL - 38,1665 TL

Stok Seviyeleri
8834 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated,Neoprene Cushion
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Neoprene Rubber
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    22.2 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 7.9 mm 10.3 mm Steel;Rubber Black

SPNW-5

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated,Neoprene Cushion
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Neoprene Rubber
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    7.9 mm