Menü Arama

Pitbull Kelepçe M4 4.8 5.1 Steel

Pitbull Kelepçesi (pakette 8 kelepçe), iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutar. Kelepçenin kavrama gücünü, mengenenin uyarlanabilirliği ve esnekliğiyle birleştirir. Düşük kavrama yüksekliğine sahiptir, -30°C ila +80°C arasında sıcaklığa dayanabilir.
Ürün kodu:

20266615

8 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.811,306 TL
5 - 9 3.620,8391 TL
10 - 19 3.430,0443 TL
20 + 3.239,5773 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.811,31 TL

1 x 3.811,306 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kelepçe Tipi Bıçak Ağzı
Qty/pack 8.0
d1 M4
h1 4.8
h2 2.6
h3 9.9
l1 5.1
s1 0.4
w1 12.7
Torque to max. Nm 5.6
Holding force kN 6.6
Weight g 64.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin