261201592E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
Kulp Tipi | Anahtarla Çalışan Tutamak |
---|---|
Kavrama Aralığı | 22.5 mm |
Kavrama Aralığı | 0.886 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 26.0 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 1.024 in |
Montaj Deliği Genişliği | 20.0 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.787 in |
Anahtar Tipi | 5 mm Çift Uçlu Anahtar |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.