Menü Arama

Bilyeli Piston 9.0 mm 8.0 mm Stainless Steel

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Ürün kodu:

1337677

200 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 141,9381 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

7.096,91 TL

50 x 141,9381 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Gövde Diş Uzunluğu 6.4 mm
Asgari Tork 28.0 N
Asgari Tork 11.0 N
Burun Çapı 8.0 mm
En 1.1 mm
Gövde Diş Boyutu 6.5 mm
Kulp Tipi Yaylı Pistonlu Tutamak
Bilye Malzemesi Stainless Steel
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Saplama Diş Boyutu 9.0
Tip 1
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin