Menü Arama

İtmeli Perçin 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Nylon Natural

Siyah Naylon 6/6 6/6'dan mamul itmeli perçin, geniş yuvarlak başa sahiptir. İyi elektrik yalıtım özellikleriyle hızlı ve uygun maliyetli bir birleştirme çözümüdür. İtmeli perçin el aletiyle daha hızlı takılabilir. Perçini deliğe getirip pistonu perçine ittiğinizde ayaklar genişleyerek yerine oturur.
Ürün kodu:

DFVO-137-031

1779 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,7103 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.710,30 TL

1000 x 4,7103 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çapı 4.7 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 1.0 - 5.5 mm
Çapa Uzunluğu 15.0 mm
Kafa Çapı 11.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.9 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Perçin Tipi Yaylı Bağlantı Elemanı
Perçin Kafa Biçimi Truss
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin