Menü Arama

Sabit Vida M20 40.0 Karartılmış Paslanmaz 316

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir. Karartılmış görünümlüdür ve paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20186470

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 595,7714 TL
100 - 249 536,1939 TL
250 - 749 476,6169 TL
750 + 417,0398 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

595,77 TL

1 x 595,7714 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M20
l1 025 40.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Malzeme Karartılmış Paslanmaz 316
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Bitir Karartılmış
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin