Menü Arama

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar Bölünmüş Flanş 30.0 mm J518-61 3000 LDPE

SAE 3000psi Alın Kaynaklı Kapaklar, SAE flanş memesini korumak için tasarlanmıştır. Valf ve pompalardaki alın kaynaklı uçlar için maksimum koruma sağlar. -30°C ila +50°C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir. Kırmızı renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20592059

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 3,7175 TL
1000 - 4999 2,6553 TL
5000 + 2,3898 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

371,75 TL

100 x 3,7175 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Flanş Tipi 3000 PSI
SAE Kodu J518-61
Renk Red
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin