Polimer Rot Başlarımız zayıf asitlere ve korozyona dirençleri sayesinde nemli koşullardaki zorlu ortamlara uygundur. Kuru çalışma, kendiliğinden yağlama özellikleri sayesinde kir ve toza yüksek direnç gösterir. Döner, salınır ve çizgisel hareket uygulamaları için idealdir ve kenar yükleri için yanlış hizalamayı dengeler. Aynı zamanda yüksek titreşim sönümleme ve elektrik yalıtım özellikleri de vardır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Bilye Haznesi Çapı | Küresel Saplama Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.758,8538 TL - 1.758,8538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3.085,09 TL - 3.085,09 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.652,4723 TL - 2.652,4723 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.404,8923 TL - 2.404,8923 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.261,7818 TL - 2.261,7818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1.766,5222 TL - 1.766,5222 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2.261,7818 TL - 2.261,7818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
975,1823 TL - 975,1823 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M7
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3.060,8896 TL - 3.060,8896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.388,3603 TL - 2.388,3603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.600,7852 TL - 2.600,7852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3.076,2265 TL - 3.076,2265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3.325,0015 TL - 3.325,0015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1.177,6483 TL - 1.177,6483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.346,5326 TL - 2.346,5326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2.619,5081 TL - 2.619,5081 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.287,6949 TL - 1.287,6949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3.347,0109 TL - 3.347,0109 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
2.019,6793 TL - 2.019,6793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
970,8005 TL - 970,8005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.