Menü Arama

Sferik Rot Başları - Erkek Vidalı, Polimer

Üretimde

Polimer Rot Başlarımız zayıf asitlere ve korozyona dirençleri sayesinde nemli koşullardaki zorlu ortamlara uygundur. Kuru çalışma, kendiliğinden yağlama özellikleri sayesinde kir ve toza yüksek direnç gösterir. Döner, salınır ve çizgisel hareket uygulamaları için idealdir ve kenar yükleri için yanlış hizalamayı dengeler. Aynı zamanda yüksek titreşim sönümleme ve elektrik yalıtım özellikleri de vardır.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
27 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Bilye Haznesi Çapı Küresel Saplama Diş Uzunluğu Satın Al
1.452,8146 TL - 1.452,8146 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
28.0 mm
18.0 mm
2.019,6793 TL - 2.019,6793 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
31.0 mm
10.0 mm
2.261,7818 TL - 2.261,7818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
31.0 mm
10.0 mm
1.425,3279 TL - 1.425,3279 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
28.0 mm
18.0 mm
3.308,4696 TL - 3.308,4696 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
49.0 mm
12.0 mm
1.254,7307 TL - 1.254,7307 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
21.0 mm
15.0 mm
1.204,1392 TL - 1.204,1392 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M9
19.0 mm
12.0 mm
  • / 2
Küresel Rot Başları M12 28.0 mm (DIA) Steel

1505321

Fiyat Aralığı
1.452,8146 TL - 1.452,8146 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Haznesi Çapı
    28.0 mm
  • Küresel Saplama Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • GTIP Numarası
    8483105090
  • Çubuk Ucu Diş Boyutu
    M12
Bilyeli Mafsal 18.0 mm (DIA) M6 Alüminyum

1505345

Fiyat Aralığı
2.019,6793 TL - 2.019,6793 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Haznesi Çapı
    31.0 mm
  • Küresel Saplama Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • GTIP Numarası
    8483105090
  • Çubuk Ucu Diş Boyutu
    M6
Bilyeli Mafsal 18.0 mm (DIA) M6 Alüminyum

1505339

Fiyat Aralığı
2.261,7818 TL - 2.261,7818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Haznesi Çapı
    31.0 mm
  • Küresel Saplama Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • GTIP Numarası
    8483105090
  • Çubuk Ucu Diş Boyutu
    M6
Bilyeli Mafsal M12 28.0 mm (DIA) Steel

1505320

Fiyat Aralığı
1.425,3279 TL - 1.425,3279 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Haznesi Çapı
    28.0 mm
  • Küresel Saplama Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • GTIP Numarası
    8483105090
  • Çubuk Ucu Diş Boyutu
    M12
Bilyeli Mafsal 28.0 mm (DIA) M8 Alüminyum

1505372

Fiyat Aralığı
3.308,4696 TL - 3.308,4696 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Haznesi Çapı
    49.0 mm
  • Küresel Saplama Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • GTIP Numarası
    8483105090
  • Çubuk Ucu Diş Boyutu
    M8
Bilyeli Mafsal M10 21.0 mm (DIA) Steel

1505316

Fiyat Aralığı
1.254,7307 TL - 1.254,7307 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Haznesi Çapı
    21.0 mm
  • Küresel Saplama Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • GTIP Numarası
    8483105090
  • Çubuk Ucu Diş Boyutu
    M10
Bilyeli Mafsal M9 19.0 mm (DIA) Steel

1505329

Fiyat Aralığı
1.204,1392 TL - 1.204,1392 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Haznesi Çapı
    19.0 mm
  • Küresel Saplama Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M9
  • GTIP Numarası
    8483105090
  • Çubuk Ucu Diş Boyutu
    M8