Menü Arama

Kelepçe Plakası 12.2 9.0 16.0 304 Stainless Steel

Spiral kam kelepçeleri için Sıkıştırma Plakası, hizalama sağlayıp hareketi önler ve kelepçeleme performansını artırır. Sıkma kuvvetini dağıtır ve makine işlemleri sırasında kayma olasılığını önler. Pürüzsüz ve sert bir yüzey kavisli kenar ve merkezde düzgün bir şekilde delinmiş montaj deliği içerir.
Ürün kodu:

20265991

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 230,7895 TL
10 - 19 207,8417 TL
20 - 49 196,04 TL
50 + 184,566 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

230,79 TL

1 x 230,7895 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 12.2
For spiral clamp size d2 16.0
h1 9.0
l1 2.9
w1 16.0
w2 20.0
t1 1.0
Weight g 51.0
Malzeme 304 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin