Menü Arama

Hortum Kelepçesi 23.0 mm 25.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 23.0 - 25.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Ürün kodu:

600482

400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 41,1104 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.111,04 TL

100 x 41,1104 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 18.0 mm
D 23.0 - 25.0 mm
Montaj Biçimi Slip-On
Renk Natural
Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 7307298090

Ürün 600482 bu diğer ürünün yerini alır:

Hortum Kelepçesi - İç Çap Aralığı - 23 - 25 mm | 0.906 - 0.984 in ; En - 18.0 mm | 0.709 in ; Geçme
Ürün kodu: 1464098

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin