Menü Arama

Takoz Pimleri - Standart

Stokta

Dowel Pins or Rods are industrial fasteners that are widely used for a plethora of applications and drive types. These Dowels can be used to join two or more items together. They are commonly used as structural reinforcements for cabinet making and other applications. Further material options on request.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
1,3371 TL - 1,3371 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1,291 TL - 1,291 TL 11000 Stokta
1,2633 TL - 1,2633 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2,764 TL - 2,764 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1,2449 TL - 1,2449 TL 17998 Stokta
1,3371 TL - 1,3371 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1,7982 TL - 1,7982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1,2449 TL - 1,2449 TL 27000 Stokta
1,4237 TL - 1,4237 TL 7966 Stokta
1,3979 TL - 1,3979 TL 10000 Stokta
3,9238 TL - 3,9238 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1,1803 TL - 1,1803 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
  • / 2
Pim 3.2 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

2503120125

Fiyat Aralığı
1,3371 TL - 1,3371 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 3.2 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

2501870125

Fiyat Aralığı
1,291 TL - 1,291 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 12.7 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

2500620500

Fiyat Aralığı
1,2633 TL - 1,2633 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 9.5 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

2503120375

Fiyat Aralığı
2,764 TL - 2,764 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 12.7 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

2500470500

Fiyat Aralığı
1,2449 TL - 1,2449 TL

Stok Seviyeleri
17998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 9.5 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

2501870375

Fiyat Aralığı
1,3371 TL - 1,3371 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 7.9 mm (L) 9.3 mm (OD) Acetal

2503750312

Fiyat Aralığı
1,7982 TL - 1,7982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 9.5 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

2500620375

Fiyat Aralığı
1,2449 TL - 1,2449 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

2500930250

Fiyat Aralığı
1,4237 TL - 1,4237 TL

Stok Seviyeleri
7966 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 6.4 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

2501870250

Fiyat Aralığı
1,3979 TL - 1,3979 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 31.8 mm (L) 6.2 mm (OD) Acetal

2502451250

Fiyat Aralığı
3,9238 TL - 3,9238 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pim 3.2 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

2500470125

Fiyat Aralığı
1,1803 TL - 1,1803 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926909790